HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000

Tuotenro
930001
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit ECE
Mittausalue, loppuarvo 360
Mittausalue, alkuarvo 0
Tyyppi Yksikierroksinen
Sähköliitäntä Deutsch DT04, 4-napainen
Kotelon läpimitta 25 mm, pyöreä
Kiinnitystyyppi Kiinnityslaippa
Mekaaninen liitäntä Kääntökehä, Ø 21 mm, 2 x M5
Lähtösignaali CANopen
Resoluutio 14-bittinen
Tarkkuus 0,2° maks. = 0,1° tyypillinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Ohjelmisto FI

(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Ohjelmisto EN

(0 MB)