Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | ECE |
---|---|
Mittausalue, loppuarvo | 360 |
Mittausalue, alkuarvo | 0 |
Tyyppi | Yksikierroksinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen |
Kotelon läpimitta | 25 mm, pyöreä |
Kiinnitystyyppi | Kiinnityslaippa |
Mekaaninen liitäntä | Kääntökehä, Ø 21 mm, 2 x M5 |
Lähtösignaali | CANopen |
Resoluutio | 14-bittinen |
Tarkkuus | 0,2° maks. = 0,1° tyypillinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Ohjelmisto
FI
(0 MB)

EDS_929371_HAT 1425-F11-360R-P01-DK21-M05-000
Ohjelmisto
EN
(0 MB)