Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | SIL 2, PL D, Cat 2 |
---|---|
Mittausalue, loppuarvo | 360 |
Mittausalue, alkuarvo | 0 |
Tyyppi | Yksikierroksinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen |
Kotelon läpimitta | 36 mm, pyöreä |
Kiinnitystyyppi | Synkroninen 4-reikäinen M3 |
Mekaaninen liitäntä | 10 mm D-muoto, DM 6 mm |
Lähtösignaali | 4..20 mA (3-johtiminen) |
Resoluutio | 12-bittinen |
Tarkkuus | 0,3° maks. = 0,15° tyypillinen |