HPT 1446S-F31-0040-000

Tuotenro
929319
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
Hyväksyntä Ei mikään
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 40
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Ohjelmisto FI

(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Ohjelmisto EN

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Ohjelmisto FI

(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Ohjelmisto EN

(0.41 MB)