HPT 1448S-F11-0040-400

Tuotenro
929207
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä, ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto)
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali CANopen
Tarkkuus 0,50 % maks. = 0,25 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 40
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Ohjelmisto FI

(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Ohjelmisto EN

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Ohjelmisto FI

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Ohjelmisto EN

(0.1 MB)