HAT 1425-F12-360R-P01-DK21-M05-000

Tuotenro
929003
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit ECE
Mittausalue, loppuarvo 360
Mittausalue, alkuarvo 0
Tyyppi Yksikierroksinen
Sähköliitäntä M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen
Kotelon läpimitta 25 mm, pyöreä
Kiinnitystyyppi Kiinnityslaippa
Mekaaninen liitäntä Kääntökehä, Ø 21 mm, 2 x M5
Lähtösignaali CAN J1939
Resoluutio 14-bittinen
Tarkkuus 0,2° maks. = 0,1° tyypillinen