Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto) |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | IO-Link |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 100 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Ohjelmisto
FI
(0.6 MB)

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Ohjelmisto
EN
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Ohjelmisto
FI
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Ohjelmisto
EN
(0.6 MB)