Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä, ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto) |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 5p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | CANopen |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 60 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Ohjelmisto
FI
(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Ohjelmisto
EN
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Ohjelmisto
FI
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Ohjelmisto
EN
(0.1 MB)