EDS 4348-0010-1-PP-000-E1

Tuotenro
928464
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä P1-ohjelmointiliitäntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 1
Alueen enimmäisarvon asetus 10
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Ei