HPT 1448S-F11-0600-000

Tuotenro
928442
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
Hyväksyntä ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto)
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 600
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 928442 HPT 1448S F11 0600 000
Ohjelmisto FI

(0.1 MB)

EDS 928442 HPT 1448S F11 0600 000
Ohjelmisto EN

(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Ohjelmisto FI

(0.1 MB)

EDS_928442_HPT 1448S-F11-0600-000
Ohjelmisto EN

(0.1 MB)