HPT 1446S-F31-0025-000(-1..25bar)

Tuotenro
928401
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
Hyväksyntä ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto)
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 25
Painealueen vähimmäisarvo -1
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Ohjelmisto FI

(0.92 MB)

IODD 928401 HPT 1446S F31 0025 000
Ohjelmisto EN

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Ohjelmisto FI

(0.92 MB)

IODD_928401_HPT 1446S-F31-0025-000...
Ohjelmisto EN

(0.92 MB)