HDA 7448-F12-0100-000

Tuotenro
928306
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali CAN J1939
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 100
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen