Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/2 HN28-22 |
Lähtösignaali | IO-Link |
Tarkkuus | 5,00 % maks. = 3,00 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 5 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Ero |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Ohjelmisto
FI
(0.7 MB)

IODD_928099_HPT 506-F31-05.0-S-000
Ohjelmisto
EN
(0.7 MB)