HPT 1446S-F31-0400-000

Tuotenro
928081
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
Hyväksyntä ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto)
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 400
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Ohjelmisto FI

(0.94 MB)

IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Ohjelmisto EN

(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Ohjelmisto FI

(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Ohjelmisto EN

(0.94 MB)