Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto) |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | IO-Link |
Tarkkuus | 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 100 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Ohjelmisto
FI
(0.93 MB)

IODD 927969 HPT 1446S F31 0100 000
Ohjelmisto
EN
(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Ohjelmisto
FI
(0.93 MB)

IODD_927969_HPT 1446S-F31-0100-000
Ohjelmisto
EN
(0.93 MB)