Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Anturin pituus | 10.7 |
---|---|
Tarkkuus | 0,8 % maks. = 0,4 % tyyp. |
Sähköliitäntä | DIN 43650 / 3p+PE |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Hyväksyntä | ATEX, IECEx |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (2 johdinta), HART |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
FI
(2.24 MB)

ATEX Approval DEKRA13ATEX0031X E
Approval and certificate
EN
(2.24 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
FI
(0 MB)

IECEx Approval IECExDEK14.0011X E
Approval and certificate
EN
(0 MB)