ETS 4146-F21-100-000 + PP

Tuotenro
927636
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
Anturin pituus 100
Tarkkuus 0,8 % maks. = 0,4 % tyyp.
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A DIN 3852 / ulkoinen
Lämpötila-alueen enimmäisarvo 100
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo -25
Hyväksyntä Ei mikään
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta), HART