HPT 1446S-F31-0250-000

Tuotenro
927537
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
Hyväksyntä ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto)
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 250
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Ohjelmisto FI

(1.2 MB)

IODD 927537 HPT 1446S F31 0250 000
Ohjelmisto EN

(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Ohjelmisto FI

(1.2 MB)

IODD_927537_HPT 1446S-F31-0250-000
Ohjelmisto EN

(1.2 MB)