HPT 1446S-F31-0600-000

Tuotenro
927378
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
Hyväksyntä ECE-tyyppihyväksyntä (E13-auto)
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali IO-Link
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 600
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Ohjelmisto FI

(0.93 MB)

IODD 927378 HPT 1446S F31 0600 000
Ohjelmisto EN

(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Ohjelmisto FI

(0.93 MB)

IODD_927378_HPT 1446S-F31-0600-000
Ohjelmisto EN

(0.93 MB)