Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | Ei mikään |
---|---|
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | IO-Link |
Tarkkuus | 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 16 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Ohjelmisto
FI
(0.82 MB)
IODD 927223 HDA 4846 F31 0016 424
Ohjelmisto
EN
(0.82 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite
FI
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite
FI
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Toimialaesite
FI
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Toimialaesite
EN
(22.21 MB)