HDA 7440-B-400-000

Tuotenro
927137
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
Hyväksyntä Ei mikään, UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä Kaapeli
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 0 – 10 V
Tarkkuus 1,00 % maks. = 0,5 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 400
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen