ETS 3226-F31-100-000

Tuotenro
926662
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
Lämpötila-anturin pituus 100
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V, IO-Link
Kytkentälähdöt 2
Lämpötila-alueen enimmäisarvo 100
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo -25
Lämpötila-anturi Integroitu
Näyttö Kyllä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/2 DIN 3852 / ulkoinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Ohjelmisto FI

(0.04 MB)

IODD_926662_ETS 3226-F31-100-000
Ohjelmisto EN

(0.04 MB)