EDS 827-F31-6000-000(PSI)

Tuotenro
926371
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit ECE-tyyppihyväksyntä, UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä IO-Link
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ulkoinen
Kytkentälähdöt 2
Alueen enimmäisarvon asetus 6000
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö PSI
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Ei

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Ohjelmisto FI

(0.03 MB)

IODD 926371 EDS 827 F31 6000 000 PSI
Ohjelmisto EN

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Ohjelmisto FI

(0.03 MB)

IODD_926371_EDS 827-F31-6000-000(PSI)
Ohjelmisto EN

(0.03 MB)