Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Mittausalue [mm] | 1028 |
---|---|
Integroitu lämpötila-anturi | Ei |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Sähköliitäntä | Vaipallinen kaapeli, pituus 1 m |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 ulkoinen |
Lähtösignaali | 0–10 V |
Tangon pituus [mm] | 1100 |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |