Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | Kaapeli |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | 4 – 20 mA (2 johdinta) |
Tarkkuus | 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 500 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4800 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(9.53 MB)
HDA 4800 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(9.53 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(7.44 MB)
HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(7.44 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite
FI
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite
FI
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Toimialaesite
FI
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Toimialaesite
EN
(22.21 MB)