HNT 1128-F11-0370-000

Tuotenro
926254
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
Mittausalue [mm] 298
Integroitu lämpötila-anturi Kyllä
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1, 5-napainen
Mekaaninen liitäntä G3/4 ulkoinen
Lähtösignaali CANopen
Tangon pituus [mm] 370
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Ohjelmisto FI

(0.01 MB)

EDS 926254 HNT 1128 F11 0370 000
Ohjelmisto EN

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Ohjelmisto FI

(0.01 MB)

EDS_926254_HNT 1128-F11-0370-000
Ohjelmisto EN

(0.01 MB)