HPT 506-C-0030-S-000(psi)

Tuotenro
925982
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/2 ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (3-johtiminen, lähde)
Tarkkuus 5,00 % maks. = 3,00 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 30
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö PSI
Paineen tyyppi Ero