HAT 1436-F12-360R-P01-V106-M01-000

Tuotenro
925962
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei
Mittausalue, loppuarvo 360
Mittausalue, alkuarvo 0
Tyyppi Yksikierroksinen
Sähköliitäntä M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen
Kotelon läpimitta 36 mm, pyöreä
Kiinnitystyyppi Synkroninen 4-reikäinen M3
Mekaaninen liitäntä 10 mm kiintoakseli, DM 6 mm
Lähtösignaali CAN J1939
Resoluutio 14-bittinen
Tarkkuus 0,2° maks. = 0,1° tyypillinen