Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lämpötila-anturin pituus | 18 |
---|---|
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V |
Kytkentälähdöt | 1 |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Lämpötila-anturi | Integroitu |
Näyttö | Kyllä |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/2 DIN 3852 / ulkoinen |