HDA 4844-E-250-000

Tuotenro
925814
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä Binder-sarja 714 M18 / 4p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 0–20 mA
Tarkkuus 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 250
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen