Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Hyväksynnät ja sertifikaatit | ECE |
---|---|
Mittausalue, loppuarvo | 360 |
Mittausalue, alkuarvo | 0 |
Tyyppi | Yksikierroksinen |
Sähköliitäntä | M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen |
Kotelon läpimitta | 36 mm, pyöreä |
Kiinnitystyyppi | Synkroninen 4-reikäinen M3 |
Mekaaninen liitäntä | 10 mm kiintoakseli, DM 6 mm |
Lähtösignaali | CANopen |
Resoluutio | 14-bittinen |
Tarkkuus | 0,2° maks. = 0,1° tyypillinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Ohjelmisto
FI
(0 MB)

EDS_925787_HAT 1436-F11-360R-P01-V106-M01-000
Ohjelmisto
EN
(0 MB)