HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

Tuotenro
925734
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei
Mittausalue, loppuarvo 360
Mittausalue, alkuarvo 0
Tyyppi Yksikierroksinen
Sähköliitäntä M12 x 1-urosjohdin, 5-nastainen, aksiaalinen
Kotelon läpimitta 36 mm, pyöreä
Kiinnitystyyppi Synkroninen 4-reikäinen M3
Mekaaninen liitäntä 10 mm kiintoakseli, DM 6 mm
Lähtösignaali CANopen
Resoluutio 14-bittinen
Tarkkuus 0,2° maks. = 0,1° tyypillinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Ohjelmisto FI

(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
Ohjelmisto EN

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Ohjelmisto FI

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
Ohjelmisto EN

(0 MB)