Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Mittausalue [mm] | 1128 |
---|---|
Integroitu lämpötila-anturi | Kyllä |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Sähköliitäntä | M12 x 1, 5-napainen |
Mekaaninen liitäntä | G3/4 ulkoinen |
Lähtösignaali | CANopen |
Tangon pituus [mm] | 1200 |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Ohjelmisto
FI
(0 MB)

EDS file 925612 HNT 1128 F11 1200 000
Ohjelmisto
EN
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Ohjelmisto
FI
(0 MB)

EDS-file_925612_HNT 1128-F11-1200-000
Ohjelmisto
EN
(0 MB)