EDS 4348-0009-2-PP-000-F1(-1..+9 bar)

Tuotenro
925608
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä Ei
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 2
Alueen enimmäisarvon asetus 9
Alueen vähimmäisarvon asetus -1
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen
Näyttö Ei