HDA 4820-A-350-424(10m)

Tuotenro
925599
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä Kaapeli
Mekaaninen liitäntä G1/2 ISO 1179-2 / ulkoinen
Lähtösignaali 4 – 20 mA (2 johdinta)
Tarkkuus 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 350
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HDA 4800 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(9.53 MB)

HDA 4800 Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(9.53 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(7.44 MB)

HDA 4800 for iron and steel works Operating instructions D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(7.44 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite FI

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Tuote-esite EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite FI

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Tuote-esite EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Toimialaesite FI

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Toimialaesite EN

(22.21 MB)