Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lämpötila-anturin pituus | 350 |
---|---|
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V, IO-Link |
Kytkentälähdöt | 2 |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Lämpötila-anturi | Integroitu |
Näyttö | Kyllä |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/2 DIN 3852 / ulkoinen |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Ohjelmisto
FI
(0.05 MB)

IODD 925333 ETS 3226 F31 350 000
Ohjelmisto
EN
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Ohjelmisto
FI
(0.05 MB)

IODD_925333_ETS 3226-F31-350-000
Ohjelmisto
EN
(0.05 MB)