Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Hyväksyntä | UL-hyväksyntä |
---|---|
Sähköliitäntä | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A ISO 1179-2 / ulkoinen |
Lähtösignaali | 0 – 10 V |
Tarkkuus | 0,25 % maks. = 0,125 % tyyp. |
Painealueen enimmäisarvo | 100 |
Painealueen vähimmäisarvo | 0 |
Paineen yksikkö | BAR |
Paineen tyyppi | Suhteellinen |