HNS 3228-5-0250-000

Tuotenro
925008
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
Sähköliitäntä M12 x 1, 5-napainen
Mekaaninen liitäntä G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Kytkentälähdöt 2
Mittausalue [mm] 178
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Näyttö Kyllä
Integroitu lämpötila-anturi Ei
Tangon pituus [mm] 250
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä