HLT 2150-R1-006-C01-0130-000

Tuotenro
924998
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
Sähköliitäntä Pistokeliitin M12x1, 4-napainen
Mekaaninen liitäntä M18 x 1,5 ruuvattava laippa
Lähtösignaali 4 .. 20 mA (3-johtiminen)
Resoluutio 0,1 mm
Mittausalue [mm] 130
Malli / geometria Tanko
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei