Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Anturin pituus | 100 |
---|---|
Tarkkuus | 0,8 % maks. = 0,4 % tyyp. |
Sähköliitäntä | M12 x 1 / 4p |
Mekaaninen liitäntä | G1/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Lämpötila-alueen enimmäisarvo | 100 |
Lämpötila-alueen vähimmäisarvo | -25 |
Hyväksyntä | Ei mikään |
Lähtösignaali | 0 – 10 V |