HLT 2100-R1-M06-C01-1300-000

Tuotenro
924810
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
Sähköliitäntä Urosjohdin M16, 6-nastainen
Mekaaninen liitäntä M18 x 1,5 ruuvattava laippa
Lähtösignaali 4 .. 20 mA (3-johtiminen)
Resoluutio 0,005 mm
Mittausalue [mm] 1300
Malli / geometria Tanko
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei