Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | Vaipallinen kaapeli, pituus 1 m |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | M18 x 1,5 ruuvattava laippa |
Lähtösignaali | 4 .. 20 mA (3-johtiminen) |
Resoluutio | 0,005 mm |
Mittausalue [mm] | 300 |
Malli / geometria | Tanko |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | Ei |