HLT 2500-F1-M08-C01-0250-000

Tuotenro
924610
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
Sähköliitäntä Urosjohdin M16, 8-nastainen
Mekaaninen liitäntä Laippakotelon malli
Lähtösignaali 4 .. 20 mA (3-johtiminen)
Resoluutio 0,05 mm
Mittausalue [mm] 250
Malli / geometria Profiili
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei