Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | M12 x 1, 5-napainen |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Lisäliitäntä | 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V |
Kytkentälähdöt | 2 |
Mittausalue [mm] | 178 |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Näyttö | Kyllä |
Integroitu lämpötila-anturi | Kyllä |
Tangon pituus [mm] | 250 |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite
FI
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
FI
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite
EN
(0 MB)