HNS 3128-5-0370-000

Tuotenro
924564
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
Sähköliitäntä M12 x 1, 5-napainen
Mekaaninen liitäntä G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Kytkentälähdöt 2
Mittausalue [mm] 298
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Näyttö Kyllä
Integroitu lämpötila-anturi Kyllä
Tangon pituus [mm] 370
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä