HLT 2100-R1-K10-C02-0200-000

Tuotenro
924539
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
Sähköliitäntä Vaipallinen kaapeli, pituus 10 m
Mekaaninen liitäntä M18 x 1,5 ruuvattava laippa
Lähtösignaali 20 .. 4 mA (3-johtiminen)
Resoluutio 0,005 mm
Mittausalue [mm] 200
Malli / geometria Tanko
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Hyväksynnät ja sertifikaatit Ei