HNS 312P-8-0520-000

Tuotenro
924538
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
Sähköliitäntä M12 x 1, 8-napainen
Mekaaninen liitäntä G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen
Lisäliitäntä 4 – 20 mA (2 johdinta), 0 – 10 V
Kytkentälähdöt 2
Mittausalue [mm] 448
Mittausperiaate Magnetostriktiivinen
Näyttö Kyllä
Integroitu lämpötila-anturi Kyllä
Tangon pituus [mm] 520
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(1.16 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(3.05 MB)

HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(3.05 MB)

HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite FI

(0.82 MB)

HNS 3000 Level Switch
Tuote-esite EN

(0 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite FI

(0.69 MB)

HNS 3000 Level Switch IO-Link
Tuote-esite EN

(0 MB)