HDA 47Z8-H-0600-G01-000

Tuotenro
924415
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
Hyväksyntä UL-hyväksyntä
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/2 huuhtelukalvo, ISO 1179-2
Lähtösignaali HSI-liitäntä
Tarkkuus 0,50 % maks. = 0,25 % tyyp.
Painealueen enimmäisarvo 600
Painealueen vähimmäisarvo 0
Paineen yksikkö BAR
Paineen tyyppi Suhteellinen