Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Sähköliitäntä | M12 x 1, 8-napainen |
---|---|
Mekaaninen liitäntä | G3/4 A DIN 3852 / ulkoinen |
Lisäliitäntä | 0 – 10 V |
Kytkentälähdöt | 4 |
Mittausalue [mm] | 178 |
Mittausperiaate | Magnetostriktiivinen |
Näyttö | Kyllä |
Integroitu lämpötila-anturi | Kyllä |
Tangon pituus [mm] | 250 |
Hyväksynnät ja sertifikaatit | UL-hyväksyntä |