EDS 3118-5-02,5-000-E1

Tuotenro
924394
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
Hyväksynnät ja sertifikaatit UL-hyväksyntä
Lisäliitäntä 4–20 mA, 0 – 10 V
Sähköliitäntä M12 x 1 / 5p
Mekaaninen liitäntä G1/2 B DIN EN 837 / ulkoinen
Kytkentälähdöt 2
Alueen enimmäisarvon asetus 2.5
Alueen vähimmäisarvon asetus 0
Paineen yksikkö BAR, PSI, MPA
Paineen tyyppi Absoluuttinen
Näyttö Kyllä